Menu Search

Opaska montażowa 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Czarny

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet and is fitted with an acrylic adhesive tag. It's has a maximum cables bundle of 25.4 mm
Numer produktu Essentra:

10177785

Numer produktu produkcyjny:

UMS-16-45A-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,7272 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

472,72 zł

100 x 4,7272 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Adhesive
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790
Standard RMS
Standard UL

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt