10116609
012015000201
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 1,4084 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Szary |
|---|---|
| Metoda montażu | Snap In |
| Długość podstawy | 18.0 mm |
| Długość podstawy | 0.709 in |
| Szerokość podstawy | 14.8 mm |
| Szerokość podstawy | 0.583 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 15.0 - 17.0 mm |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.591 - 0.669 in |
| Wysokość całkowita | 23.6 mm |
| Wysokość całkowita | 0.929 in |
| Szerokość całkowita | 14.8 mm |
| Szerokość całkowita | 0.583 in |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować