Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10116593
012012000201
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 1,4084 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Szary |
|---|---|
| Metoda montażu | Snap In |
| Długość podstawy | 18.0 mm |
| Długość podstawy | 0.709 in |
| Szerokość podstawy | 14.8 mm |
| Szerokość podstawy | 0.583 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.472 - 0.551 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 12.0 - 14.0 mm |
| Wysokość całkowita | 23.6 mm |
| Wysokość całkowita | 0.929 in |
| Szerokość całkowita | 14.8 mm |
| Szerokość całkowita | 0.583 in |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować