Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Spacer Height | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 6000 Na stanie |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 1,2162 zł - 1,2162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 3100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8185 zł - 0,8185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 2000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7669 zł - 0,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 1,2162 zł - 1,2162 zł | 2000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 11000 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | 4000 Na stanie |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 1000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6452 zł - 0,6452 zł | 1900 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5605 zł - 0,5605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5259 zł - 0,5259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 900 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2162 zł - 1,2162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 4000 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować