Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Spacer Height | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8868 zł - 0,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8868 zł - 0,8868 zł | 5000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 10060 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 1000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8868 zł - 0,8868 zł | 52000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8868 zł - 0,8868 zł | 1000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,7877 zł - 0,7877 zł | 8000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 1000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8868 zł - 0,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 6000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 7000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 2,6634 zł - 2,6634 zł | 1395000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,6634 zł - 2,6634 zł | 10000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,6634 zł - 2,6634 zł | 7000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,6634 zł - 2,6634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,5984 zł - 2,5984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,8868 zł - 0,8868 zł | 18000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 10024560 | 0,8868 zł - 0,8868 zł | 6000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
|
| 2,6634 zł - 2,6634 zł | 1600 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować