Menu Search

Uchwyty kablowe wspornikowe

Na stanie

Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
93 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Spacer Height Minimalna grubość panelu Kolor Maks. kompatybilna średnica kabla Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
1,9729 zł - 1,9729 zł 10000 Na stanie
12.7 mm
0.8 mm
Naturalny
4.8 mm
4.8 mm
1,2466 zł - 1,2466 zł 5000 Na stanie
6.4 mm
0.8 mm
Naturalny
11.1 mm
4.8 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł 964 Na stanie
6.4 mm
0.8 mm
Naturalny
17.5 mm
4.8 mm
0,8073 zł - 0,8073 zł 1000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
0,8868 zł - 0,8868 zł 52000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
2,6634 zł - 2,6634 zł 10000 Na stanie
8.0 mm
0.6 mm
Czarny
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,8868 zł - 0,8868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
Naturalny
0,7877 zł - 0,7877 zł 8000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
0,8868 zł - 0,8868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
Naturalny
0,8868 zł - 0,8868 zł 5000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
0,8073 zł - 0,8073 zł 634000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
0,8073 zł - 0,8073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
Naturalny
2,6634 zł - 2,6634 zł 7000 Na stanie
12.0 mm
0.6 mm
Czarny
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,6634 zł - 2,6634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
0.6 mm
Czarny
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,6634 zł - 2,6634 zł 6000 Na stanie
4.0 mm
0.6 mm
Czarny
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,5984 zł - 2,5984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
0.6 mm
Czarny
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,8073 zł - 0,8073 zł 1000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
2,6634 zł - 2,6634 zł 1420000 Na stanie
4.0 mm
0.6 mm
Czarny
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,8073 zł - 0,8073 zł 6000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
2,6634 zł - 2,6634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
0.6 mm
Czarny
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
  • z 5
Zacisk pierścieniowy Wciskane 12.7 mm 4.8 mm PA Naturalny

10112656

Przedział cen netto
1,9729 zł - 1,9729 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Zacisk pierścieniowy Wciskane 6.4 mm 11.1 mm PA Naturalny

10112687

Przedział cen netto
1,2466 zł - 1,2466 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Zacisk pierścieniowy Wciskane 6.4 mm 17.5 mm PA Naturalny

10112717

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
964 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Zacisk pierścieniowy Wciskane 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024430

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024478

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
52000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Zacisk pierścieniowy Wciskane 8.0 mm 22.0 mm PA Czarny

10024515

Przedział cen netto
2,6634 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.5 - 7.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024379

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk pierścieniowy Wciskane 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10487839

Przedział cen netto
0,7877 zł - 0,7877 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024409

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024355

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk pierścieniowy Wciskane 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024454

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
634000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Zacisk pierścieniowy Wciskane 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024546

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Zacisk pierścieniowy Wciskane 12.0 mm 22.0 mm PA Czarny

10024553

Przedział cen netto
2,6634 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.5 - 7.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Zacisk pierścieniowy Wciskane 6.0 mm 11.0 mm PA Czarny

10024362

Przedział cen netto
2,6634 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.5 - 7.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Zacisk pierścieniowy Wciskane 4.0 mm 11.0 mm PA Czarny

10024348

Przedział cen netto
2,6634 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.5 - 7.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Zacisk pierścieniowy Clip On 12.0 mm 11.0 mm PA Czarny

10645314

Przedział cen netto
2,5984 zł - 2,5984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.5 - 7.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Zacisk pierścieniowy Wciskane 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024416

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk pierścieniowy Wciskane 4.0 mm 22.0 mm PA Czarny

10024461

Przedział cen netto
2,6634 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
1420000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.5 - 7.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Zacisk pierścieniowy Wciskane 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024508

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Zacisk pierścieniowy Wciskane 10.0 mm 11.0 mm PA Czarny

10024423

Przedział cen netto
2,6634 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Clip On
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.5 - 7.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm