Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Spacer Height | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 3000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 3100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | 13000 Na stanie |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 4000 Na stanie |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7669 zł - 0,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,7669 zł - 0,7669 zł | 4600 Na stanie |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 1,2162 zł - 1,2162 zł | 2000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8185 zł - 0,8185 zł | 6000 Na stanie |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8436 zł - 0,8436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4318 zł - 0,4318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 1000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 6000 Na stanie |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 2000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4426 zł - 0,4426 zł | 11556 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturalny
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować