Menu Search

Uchwyt kablowy Śruba 12.0 mm HDPE; TPE Czarny

This universal cable grip is ideal to bundle multiple cables whilst keeping them separated at the same time. Mounted with 4 screws for a secure fastening. It has a rigid HDPE base with flexible TPE inserts. With all of the inserts in place, it will hold up to seven 2.0 - 12.0mm cables.
Numer produktu Essentra:

10177747

Numer produktu produkcyjny:

UCG-6BK

125 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
125 + 15,4623 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 125

Zamów wielokrotność 125

Wartość netto:

1 932,79 zł

125 x 15,4623 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Z regulacją
Kolor Czarny
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Metoda montażu Screw
Długość podstawy 137.0 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 2.0 - 12.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 53.5 mm
Wysokość całkowita 40.0 mm
Szerokość całkowita 66.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt