Wysokiej jakości uchwyty zakrzywione do otworów przelotowych są wytrzymałe i wykonane z odlewanej precyzyjnie stali nierdzewnej typu 316. Polerowanie elektrolityczne zapewnia jasne, matowe wykończenie. Na ich końcach znajdują się dwa pierścienie O-ring, które mocują pod kątem prostym i uszczelniają profile uchwytu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153,2644 zł - 153,2644 zł | 6 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 129,7928 zł - 129,7928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 158,4239 zł - 158,4239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 170,7369 zł - 170,7369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 192,6856 zł - 192,6856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 175,3944 zł - 175,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 165,5387 zł - 165,5387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 175,9732 zł - 175,9732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 200,3412 zł - 200,3412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 164,8523 zł - 164,8523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 131,7619 zł - 131,7619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 179,2791 zł - 179,2791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 24,0806 zł - 37,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.008 in
432.0 mm
|
Stal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 105,9305 zł - 117,7005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.858 in
733.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 96,226 zł - 106,9178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.921 in
633.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 94,6716 zł - 105,1906 zł | 1 Na stanie |
20.984 in
533.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 117,8959 zł - 117,8959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.63 in
1032.0 mm
|
Stal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 35,6874 zł - 55,5138 zł | 20 Na stanie |
24.882 in
632.0 mm
|
Stal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 47,4507 zł - 52,7231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.756 in
832.0 mm
|
Stal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 245,4741 zł - 245,4741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.669 in
1033.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować