Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wysokiej jakości uchwyty zakrzywione do otworów przelotowych są wytrzymałe i wykonane z odlewanej precyzyjnie stali nierdzewnej typu 316. Polerowanie elektrolityczne zapewnia jasne, matowe wykończenie. Na ich końcach znajdują się dwa pierścienie O-ring, które mocują pod kątem prostym i uszczelniają profile uchwytu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158,4239 zł - 158,4239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 170,7369 zł - 170,7369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 192,6856 zł - 192,6856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 164,8523 zł - 164,8523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 179,2791 zł - 179,2791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 200,3412 zł - 200,3412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 175,9732 zł - 175,9732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 131,7619 zł - 131,7619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 165,5387 zł - 165,5387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 153,2644 zł - 153,2644 zł | 6 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 129,7928 zł - 129,7928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 175,3944 zł - 175,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 105,9305 zł - 117,7005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.858 in
733.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 96,226 zł - 106,9178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.921 in
633.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 140,1388 zł - 140,1388 zł | 49 Na stanie |
17.047 in
433.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 35,6874 zł - 55,5138 zł | 20 Na stanie |
24.882 in
632.0 mm
|
Stal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.819 in
732.0 mm
|
Stal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
| 117,8959 zł - 117,8959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.63 in
1032.0 mm
|
Stal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 29,884 zł - 46,4862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.945 in
532.0 mm
|
Stal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 47,4507 zł - 52,7231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.756 in
832.0 mm
|
Stal
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować