Uchwyty skośne, łukowe do otworów przelotowych są mocowane od przodu. Ich ergonomiczne profile są estetyczne i zapewniają komfort użytkowania. W asortymencie są różnorodne kształty i materiały, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania i warunków pracy.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał uchwytu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47,9145 zł - 47,9145 zł | 1330 Na stanie |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 54,5311 zł - 68,1639 zł | 12 Na stanie |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 39,0175 zł - 54,6245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 39,0175 zł - 39,0175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 39,0175 zł - 39,0175 zł | 620 Na stanie |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 28,473 zł - 41,5991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 18,1832 zł - 28,285 zł | 6 Na stanie |
Stal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 10100639 | 12,2515 zł - 17,1521 zł | 199 Na stanie |
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 20,1511 zł - 28,2115 zł | 419 Na stanie |
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,6926 zł - 18,1494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować