Menu Search

Klips do zdjęć 1.5 mm 15.0 mm SBC Naturalny

Nieregulowany, przykręcany uchwyt do zdjęć służy do mocowania zdjęć, obrazów i innych dekoracji ściennych. Artykuł wykonano z przezroczystego Sealonu, co zapewnia przejrzystość, odporność na uderzenia i sztywność.
Numer produktu Essentra:

10118269

Numer produktu produkcyjny:

046015000026

9000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,8804 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

220,10 zł

250 x 0,8804 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość całkowita 10.0 mm
Całkowita długość 15.0 mm
Maks. grubość materiału 0.3 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Kopolimer blokowy styrenowo-butadienowy
Metoda montażu Śruba
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt