Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..
Grupa SR: SR5587, SR5586
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kolor uchwytu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6896 zł - 97,2395 zł | 44 Na stanie |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6428 zł - 0,6428 zł | 32 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | 2858 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 23,7236 zł - 58,123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | 48 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | 200 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 28,8652 zł - 28,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | 148 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 25,0886 zł - 31,284 zł | 2 Na stanie |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,6428 zł - 0,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | 182 Na stanie |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 12,8911 zł - 12,8911 zł | 25 Na stanie |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon z włóknem szklanym
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,8652 zł - 28,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10259153 | 21,3248 zł - 52,2459 zł | 50 Na stanie |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować