Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..
Grupa SR: SR5587, SR5586
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kolor uchwytu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5559 zł - 36,6818 zł | 258 Na stanie |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Śruba
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10273692 | 15,841 zł - 15,841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Szary
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 17,598 zł - 17,598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 28,8652 zł - 28,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 25,0886 zł - 31,284 zł | 2 Na stanie |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 28,8652 zł - 28,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 80,1261 zł - 89,029 zł | 36 Na stanie |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Śruba
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować