Menu Search

Uchwyty do szafek — plastikowe, łukowe

Na stanie

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..

Grupa SR: SR5587, SR5586

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
47 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Materiał uchwytu Rodzaj mocowania Kolor uchwytu Wysokość całkowita Kup
17,6082 zł - 19,5646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24,6219 zł - 27,3576 zł 473 Na stanie
17,6082 zł - 19,5646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49,8017 zł - 55,3352 zł 200 Na stanie
20,6414 zł - 22,9349 zł 646 Na stanie
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12,7485 zł - 12,7485 zł 593 Na stanie
M6
Nylon 6
Plain
Czarny
35.0 mm
  • z 3
Uchwyt składany 28.5 mm

20338510

Przedział cen netto
19,5646 zł - 17,6082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    6.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt składany 112.0 mm 23.2 mm Czarny PPN

20338572

Przedział cen netto
27,3576 zł - 24,6219 zł

Zapasy magazynowe
473 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PPN
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Kod towaru
    3926300090
Uchwyt składany 28.5 mm

20338503

Przedział cen netto
19,5646 zł - 17,6082 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    6.5 mm
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    Nylon 6
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt składany 89.9 mm 18.6 mm Czarny PPN

20338589

Przedział cen netto
55,3352 zł - 49,8017 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PPN
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt składany 28.5 mm

20338527

Przedział cen netto
22,9349 zł - 20,6414 zł

Zapasy magazynowe
646 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    6.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt składany 138.0 mm 29.0 mm Czarny PPN

20338565


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PPN
  • Typ
    1
  • Kod towaru
    3926300090
Rękojeść 93.4 mm M6 Nylon 6 Czarny

20087883

Przedział cen netto
12,7485 zł - 12,7485 zł

Zapasy magazynowe
593 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    93.4 mm
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Nylon 6
  • Rodzaj mocowania
    Plain