Uchwyty pałąkowe do szaf to uchwyty o przekroju kolistym i kształcie pałąka. Służą do otwierania i zamykania drzwi oraz pokryw ciężkich szaf.
Ich ergonomiczna budowa gwarantuje stabilność i gładką powierzchnię. To niedrogie komponenty, które elegancko i profesjonalnie się prezentują w różnorodnych zastosowaniach.
Dostępne są warianty, które można dobrać do różnych zastosowań, w tym montowane od przodu i od tyłu. Są stosowane w kolejnictwie, maszynach oraz elektronice i urządzeniach przemysłowych.
Materiał: Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR78010, SR78000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | h1 | Kolor | d2 | d1 | Typ montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,2507 zł - 96,7893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M6
|
Mocowanie od przodu
|
||
| 77,18 zł - 90,8213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M6
|
Mocowanie od przodu
|
||
| 71,1225 zł - 83,6866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M5
|
Mocowanie od przodu
|
||
| 44,2437 zł - 52,0518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 49,2701 zł - 57,9749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 57,302 zł - 67,3981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 38,2315 zł - 44,962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 45,2757 zł - 53,2633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 46,5776 zł - 54,7889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 51,7379 zł - 60,8466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 58,6482 zł - 69,0134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 80,4554 zł - 94,6354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 54,2954 zł - 63,8531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 55,8209 zł - 65,6929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 64,3915 zł - 75,7442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 49,7634 zł - 58,5582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 61,2953 zł - 72,1096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M5
|
Mocowanie od przodu
|
||
| 42,0899 zł - 49,494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M5
|
Mocowanie od przodu
|
||
| 38,2315 zł - 44,962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 127,2575 zł - 149,6936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować