Te uchwyty umożliwiają mocowanie diod LED pionowo lub pod kątem 90. Można je mocować z łatwością bez użycia narzędzi. Są dostępne dwa warianty pasujące do diod LED typu T-1 oraz T-1 3/4.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie) | Maks. średnica otworu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Uchwyt LED
|
||
| 1,1396 zł - 1,1396 zł | 8000 Na stanie |
T-1,3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Uchwyt LED
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oprawa diody LED 90°
|
||
| 3,8061 zł - 3,8061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Oprawa diody LED 90°
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Oprawa diody LED 90°
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować