Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Asortyment uchwytów bezpiecznych, idealnych do szuflad, oferuje wybór spersonalizowanego profilu gładkiego lub z oznaczeniem. Dostępne są produkty z różnym wykończeniem i w różnych rozmiarach. Mocuje się je śrubami do osłony krawędzi, co w przypadku dłuższych profili umożliwia różnorakie ustawienie.
Grupa SR: SR6513
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Wykończenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Bez wykończenia
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
Bez wykończenia
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
Bez wykończenia
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
Bez wykończenia
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
Bez wykończenia
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
Bez wykończenia
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
Bez wykończenia
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
Bez wykończenia
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Bez wykończenia
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować