Menu Search

Uchwyt kablowy 13.2 mm 17.3 mm 19.1 mm PVC Szary

Ten zacisk kablowy to bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące, nadające się idealnie do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Samoprzylepna warstwa umożliwia łatwe i pewne mocowanie oraz późniejszy demontaż kabla. Wykonane z PVC klasy UL94 V-0 PVC z warstwą samoprzylepną na bazie gumy.
Numer produktu Essentra:

10159477

Numer produktu produkcyjny:

KKR-5A1-RT

4500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,0456 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

522,80 zł

500 x 1,0456 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Adhesive Material Guma
Kolor Szary
Materiał PVC
Metoda montażu Klej
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C
Wysokość całkowita 17.3 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt