Menu Search

Przelotka kablowa 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten wciskany uchwyt przewodów wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 klasy UL94-V-2. Charakteryzuje się łatwością mocowania w panelu. Konstrukcja zacisku umożliwia zabezpieczanie kabli o różnych rozmiarach.
Numer produktu Essentra:

10281499

Numer produktu produkcyjny:

497639

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,8195 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

281,95 zł

100 x 2,8195 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Wysokość wewnętrzna 18.2 mm
Szerokość wewnętrzna 11.1 mm
Maksymalna grubość panelu 2.0 mm
Zakres grubości panelu 2.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt