Menu Search

Zacisk kabli płaskich 76.2 mm 12.7 mm Czarny PVC

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 50.8 mm | 2.000 in.
Numer produktu Essentra:

10154373

Numer produktu produkcyjny:

FCC-16-3-RT

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,1454 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

314,54 zł

100 x 3,1454 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Szerokość wewnętrzna 50.8 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Całkowita długość 76.2 mm
Kod towaru 3926909790
Standard RMS
Standard UL

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt