Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Wciskane 13.0 mm Nylon 6/6 Czarny

This black nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Numer produktu Essentra:

10009383

Numer produktu produkcyjny:

FTH-27-1-01BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,1763 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

588,15 zł

500 x 1,1763 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Wciskane
Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych 13.0 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 2.0 mm
Całkowita długość 28.0 mm
Szerokość całkowita 19.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt