10009307
FTH-14R-19-M
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7711 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Metoda montażu | Śruba |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 8.2 mm |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 0.323 in |
| Średnica pasującego otworu | 0.205 in |
| Średnica pasującego otworu | 5.2 mm |
| Wysokość całkowita | 9.8 mm |
| Wysokość całkowita | 0.386 in |
| Całkowita długość | 22.2 mm |
| Całkowita długość | 0.874 in |
| Szerokość całkowita | 0.618 in |
| Szerokość całkowita | 15.7 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować