10277126
494651
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 0,3116 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Metoda montażu | Screw |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 0.094 - 0.354 in |
| Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych | 2.4 - 9.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.386 in |
| Wysokość całkowita | 9.8 mm |
| Całkowita długość | 23.0 mm |
| Całkowita długość | 0.906 in |
| Szerokość całkowita | 16.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.63 in |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować