Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Śruba 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

Przykręcany uchwyt opaski kablowej. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2.
Numer produktu Essentra:

10246115

Numer produktu produkcyjny:

460336

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,224 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

22,40 zł

100 x 0,224 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Screw
Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych 2.4 - 4.8 mm
Wysokość całkowita 7.0 mm
Całkowita długość 15.0 mm
Szerokość całkowita 10.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt