10025475
SHK-J2-28M-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,4426 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.524 in |
|---|---|
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 13.3 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 mm |
| Średnica pasującego otworu | 5.5 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.217 in |
| Spacer Height | 1.102 in |
| Spacer Height | 28.0 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 13.7 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 0.539 in |
| Szerokość wewnętrzna | 13.7 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 0.539 in |
| Metoda montażu | Clip On |
| Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
| Kolor | Naturalny |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 110 °C |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 230 °F |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Długość podstawy | 0.307 in |
| Długość podstawy | 7.8 mm |
| Długość dystansu | 1.102 in |
| Długość dystansu | 28.0 mm |
| Pełny materiał | Poliamid |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować