Uchwyty drzwi i pokryw z tego asortymentu są w całości wykonane z metalu. Uchwyt prostokątny żeński ma zaokrąglone zgrubienie i gwintowane otwory montażowe przy podstawie. Jednoczęściowa konstrukcja jest gładka, wytrzymała i trwała. Te uchwyty drzwi i pokryw to wysokiej jakości wyrób gotowy z opcją montażu od wewnątrz lub od przodu.
Uchwyty mają atrakcyjny wizualnie kształt litery U (typ U), co zapewnia estetyczny i schludny wygląd. Mogą być stosowane w różnych rozwiązaniach, np. w pokrywach maszyn, szafkach magazynowych i panelach dostępowych.
Każdy uchwyt jest dostarczany z krążkami do pozycjonowania, pierścieniami, śrubami i podkładkami (w wybranych przypadkach).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Rodzaj uchwytu | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,7071 zł - 86,7071 zł | W produkcji |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór nieprzelotowy z gwintem żeńskim od tyłu
|
Obudowa ukośna
|
|||||
61,0213 zł - 61,0213 zł | W produkcji |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór nieprzelotowy z gwintem żeńskim od tyłu
|
Obudowa ukośna
|
|||||
54,537 zł - 54,537 zł | 8 Na stanie |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Pociągnąć
|
|||||
62,9874 zł - 62,9874 zł | 2 Na stanie |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór nieprzelotowy z gwintem żeńskim od tyłu
|
Obudowa ukośna
|
|||||
162,4606 zł - 162,4606 zł | W produkcji |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany
|
Rurowy
|
|||||
198,8095 zł - 198,8095 zł | W produkcji |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany
|
Rurowy
|
|||||
143,0578 zł - 143,0578 zł | W produkcji |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
|||||
155,6056 zł - 155,6056 zł | W produkcji |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
|||||
174,8763 zł - 174,8763 zł | W produkcji |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
|||||
189,3261 zł - 189,3261 zł | W produkcji |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
|||||
10499245 | 149,0411 zł - 149,0411 zł | W produkcji |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany
|
Rurowy
|
||||
183,9239 zł - 183,9239 zł | W produkcji |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany
|
Rurowy
|
|||||
291,214 zł - 291,214 zł | W produkcji |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany
|
Rurowy
|
|||||
144,3654 zł - 144,3654 zł | W produkcji |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
|||||
156,7679 zł - 156,7679 zł | W produkcji |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
|||||
176,0386 zł - 176,0386 zł | W produkcji |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
|||||
190,4884 zł - 190,4884 zł | W produkcji |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
|||||
275,1528 zł - 275,1528 zł | W produkcji |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
|||||
147,7203 zł - 147,7203 zł | W produkcji |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stal
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Składane
|
|||||
146,9938 zł - 146,9938 zł | W produkcji |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany
|
Rurowy
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować