Uchwyty drzwi i pokryw z tego asortymentu są w całości wykonane z metalu. Uchwyt prostokątny żeński ma zaokrąglone zgrubienie i gwintowane otwory montażowe przy podstawie. Jednoczęściowa konstrukcja jest gładka, wytrzymała i trwała. Te uchwyty drzwi i pokryw to wysokiej jakości wyrób gotowy z opcją montażu od wewnątrz lub od przodu.
Uchwyty mają atrakcyjny wizualnie kształt litery U (typ U), co zapewnia estetyczny i schludny wygląd. Mogą być stosowane w różnych rozwiązaniach, np. w pokrywach maszyn, szafkach magazynowych i panelach dostępowych.
Każdy uchwyt jest dostarczany z krążkami do pozycjonowania, pierścieniami, śrubami i podkładkami (w wybranych przypadkach).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Rodzaj uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,9485 zł - 224,9485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Składane
|
||
| 183,9239 zł - 183,9239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
| 291,214 zł - 291,214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
| 144,3654 zł - 144,3654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
| 156,7679 zł - 156,7679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
| 10499245 | 149,0411 zł - 149,0411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
|
| 146,9938 zł - 146,9938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
| 160,2813 zł - 160,2813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
| 162,4606 zł - 162,4606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
| 198,8095 zł - 198,8095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
| 143,0578 zł - 143,0578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
||
| 194,7282 zł - 194,7282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
| 155,6056 zł - 155,6056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Rurowe ukośne
|
||
| 176,0386 zł - 176,0386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
| 190,4884 zł - 190,4884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
| 275,1528 zł - 275,1528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
| 147,7203 zł - 147,7203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stal
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Składane
|
||
| 186,5523 zł - 186,5523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
| 267,4261 zł - 267,4261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
| 219,9823 zł - 219,9823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Otwór gwintowany, mocowanie z tyłu
|
Składane
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować