Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uchwyty drzwi i pokryw z tego asortymentu są w całości wykonane z metalu. Uchwyt prostokątny żeński ma zaokrąglone zgrubienie i gwintowane otwory montażowe przy podstawie. Jednoczęściowa konstrukcja jest gładka, wytrzymała i trwała. Te uchwyty drzwi i pokryw to wysokiej jakości wyrób gotowy z opcją montażu od wewnątrz lub od przodu.
Uchwyty mają atrakcyjny wizualnie kształt litery U (typ U), co zapewnia estetyczny i schludny wygląd. Mogą być stosowane w różnych rozwiązaniach, np. w pokrywach maszyn, szafkach magazynowych i panelach dostępowych.
Każdy uchwyt jest dostarczany z krążkami do pozycjonowania, pierścieniami, śrubami i podkładkami (w wybranych przypadkach).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Rodzaj uchwytu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141,5917 zł - 141,5917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
194,7282 zł - 194,7282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
160,2813 zł - 160,2813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
171,6667 zł - 171,6667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
185,2447 zł - 185,2447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
224,9485 zł - 224,9485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Składane
|
||
153,413 zł - 153,413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
143,0578 zł - 143,0578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
155,6056 zł - 155,6056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
10499245 | 149,0411 zł - 149,0411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
|
189,3261 zł - 189,3261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
291,214 zł - 291,214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
154,5885 zł - 154,5885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
144,3654 zł - 144,3654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
156,7679 zł - 156,7679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
176,0386 zł - 176,0386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
183,9239 zł - 183,9239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rurowy
|
||
142,7672 zł - 142,7672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
273,9905 zł - 273,9905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Rurowe ukośne
|
||
172,6838 zł - 172,6838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Rurowe ukośne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować