Menu Search

Uchwyt składany 180.0 mm M5 Stal

Pull Handle features an all-metal design. The female right angle shape has rounded shoulders with threaded mounting holes at their base. It provides a neat and tidy appearance and can be applied for machinery covers, storage units and access panels. Natural made from Steel.
Numer produktu Essentra:

20053598

Numer produktu produkcyjny:

1846140180E

67 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 75

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Szufladowe
Rozmiar gwintu M5
Materiał uchwytu Stal
Rodzaj mocowania Gwint żeński
Kod towaru 8302420090
Rozstaw otworów montażowych 180.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt