Menu Search

Tulejka ustalająca M20 x 1.5 32.0 Stal nierdzewna

Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokującym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają dźwignię mimośrodową zaciskową, która obraca się wokół czopu soczewkowego, bezpiecznie blokując i odblokowując zacisk. Wytrzymują temperaturę do 130°C. Są wyposażone w uchwyt teowy i są wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20191993

Numer produktu produkcyjny:

20191993

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 212,2515 zł
10 - 19 191,0263 zł
20 - 49 180,4137 zł
50 - 99 169,8012 zł
100 + 159,1886 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

212,25 zł

1 x 212,2515 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 32.0
d2 21.0
d3 8.0
d4 32.0
a ±0.1 13.0
Waga g 55.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Thin Plate
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt