Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tulejki odprężające chronią podzespoły elektroniczne poprzez pochłanianie sił powstających podczas pociągania, wpychania i skręcania giętkiego kabla zasilającego. Przepust chroni kable i przewody w miejscu przechodzenia przez otwór.
Przepusty te stanowią również pewne mocowanie i pomagają w izolacji kabla. Nadają się do stosowania z kablami płaskimi i okrągłymi oraz do mocowania w otworach okrągłych i przy montażu uniemożliwiającym obrót kabla.
Łatwy i szybki montaż. Wystarczy umieścić przepust na kablu i ścisnąć jego końcówki narzędziem instalacyjnym (sprzedawanym oddzielnie), a następnie wcisnąć w otwór.
Grupa SR: SR1730
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kompatybilne kształty kabli | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2667 zł - 1,2667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Okrągłe
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,7196 zł - 3,0218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7629 zł - 1,9588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,5946 zł - 0,5946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,5946 zł - 0,5946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,3551 zł - 0,4384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 10258644 | 1,2667 zł - 1,2667 zł | 49 Na stanie |
|
Płaski
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 10258651 | 2,059 zł - 2,059 zł | 3000 Na stanie |
|
Okrągłe
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1705 zł - 1,1705 zł | 2900 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8086 zł - 0,8086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,373 zł - 0,373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Podwójne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6822 zł - 1,6714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Płaski
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8097 zł - 1,8097 zł | 100 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Podwójne
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10027448 | 0,6563 zł - 0,6563 zł | 1000 Na stanie |
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 3,5907 zł - 3,5907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5472 zł - 0,5472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3748 zł - 0,3748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8057 zł - 0,8057 zł | 200 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Okrągłe
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,5224 zł - 1,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.776 in
19.7 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm