Tulejki odprężające chronią podzespoły elektroniczne poprzez pochłanianie sił powstających podczas pociągania, wpychania i skręcania giętkiego kabla zasilającego. Przepust chroni kable i przewody w miejscu przechodzenia przez otwór.
Przepusty te stanowią również pewne mocowanie i pomagają w izolacji kabla. Nadają się do stosowania z kablami płaskimi i okrągłymi oraz do mocowania w otworach okrągłych i przy montażu uniemożliwiającym obrót kabla.
Łatwy i szybki montaż. Wystarczy umieścić przepust na kablu i ścisnąć jego końcówki narzędziem instalacyjnym (sprzedawanym oddzielnie), a następnie wcisnąć w otwór.
Grupa SR: SR1730
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kompatybilne kształty kabli | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3621 zł - 0,3621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Podwójne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3639 zł - 0,3639 zł | 1500 Na stanie |
|
Okrągłe
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9662 zł - 0,9662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrągłe
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9604 zł - 0,9604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9604 zł - 0,9604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9604 zł - 0,9604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6359 zł - 0,6359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrągłe
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10258750 | 0,6229 zł - 0,6229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrągłe
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 1,4384 zł - 1,4384 zł | 200 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,5727 zł - 1,9417 zł | 8 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8107 zł - 1,8107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9747 zł - 0,9747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrągłe
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 1,1281 zł - 1,1281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3639 zł - 0,3639 zł | 400 Na stanie |
|
Płaski
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6888 zł - 0,6888 zł | 84 Na stanie |
0.441 in
11.2 mm
|
Podwójne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6623 zł - 0,6623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10027448 | 0,6372 zł - 0,6372 zł | 2000 Na stanie |
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,8143 zł - 0,8143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować