Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tulejki odprężające chronią podzespoły elektroniczne poprzez pochłanianie sił powstających podczas pociągania, wpychania i skręcania giętkiego kabla zasilającego. Przepust chroni kable i przewody w miejscu przechodzenia przez otwór.
Przepusty te stanowią również pewne mocowanie i pomagają w izolacji kabla. Nadają się do stosowania z kablami płaskimi i okrągłymi oraz do mocowania w otworach okrągłych i przy montażu uniemożliwiającym obrót kabla.
Łatwy i szybki montaż. Wystarczy umieścić przepust na kablu i ścisnąć jego końcówki narzędziem instalacyjnym (sprzedawanym oddzielnie), a następnie wcisnąć w otwór.
Grupa SR: SR1730
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kompatybilne kształty kabli | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8057 zł - 0,8057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1677 zł - 1,1677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7095 zł - 0,7095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Podwójne
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7684 zł - 0,7684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Podwójne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.85 in
21.6 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3748 zł - 0,3748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6822 zł - 0,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8057 zł - 0,8057 zł | 200 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Okrągłe
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1705 zł - 1,1705 zł | 2900 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,5224 zł - 1,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.776 in
19.7 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7095 zł - 0,7095 zł | 184 Na stanie |
0.441 in
11.2 mm
|
Podwójne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8097 zł - 1,8097 zł | 200 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Podwójne
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6822 zł - 1,6714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Płaski
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0068 zł - 1,0068 zł | 100 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Podwójne
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 10258699 | 0,373 zł - 0,373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,6117 zł - 0,6117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6061 zł - 0,6061 zł | 120 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Podwójne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8387 zł - 0,8387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,8416 zł - 0,8416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3748 zł - 0,3748 zł | 1500 Na stanie |
|
Okrągłe
|
0.098 in
2.5 mm