Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 7000 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | 18000 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7598 zł - 0,7598 zł | 17000 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,0168 zł - 1,0168 zł | 3000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10016312 | 0,7612 zł - 0,7612 zł | 8000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 6000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | 17000 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10016275 | 0,7612 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10016084 | 0,7612 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 10016121 | 0,7612 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10016091 | 0,7612 zł - 0,7612 zł | 7469 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 900 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 8000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm