Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 7000 Na stanie
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,9522 zł - 0,9522 zł 17000 Na stanie
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,7598 zł - 0,7598 zł 17000 Na stanie
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
1,0168 zł - 1,0168 zł 3000 Na stanie
1.6 mm
9.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
10016312 0,7612 zł - 0,7612 zł 8000 Na stanie
1.2 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 6000 Na stanie
1.2 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,9522 zł - 0,9522 zł 16000 Na stanie
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,9522 zł - 0,9522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
10016275 0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,9522 zł - 0,9522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
10016084 0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
10016121 0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,9522 zł - 0,9522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
10016091 0,7612 zł - 0,7612 zł 5469 Na stanie
1.6 mm
6.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 900 Na stanie
1.6 mm
6.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 8000 Na stanie
1.2 mm
3.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016152

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016114

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016534

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Przedział cen netto
0,7598 zł - 0,7598 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016565

Przedział cen netto
1,0168 zł - 1,0168 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016312

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016190

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016275

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016084

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016510

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
5469 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016138

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    4.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.3 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny