Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,371 zł - 0,371 zł | 2000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9442 zł - 0,9442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5342 zł - 0,5342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5127 zł - 0,5127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7023 zł - 0,7023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7009 zł - 0,7009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,675 zł - 0,675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,4423 zł - 6,4423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,6276 zł - 0,6276 zł | 3000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | 2498 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7626 zł - 0,7626 zł | 250 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1152 zł - 2,6114 zł | 3000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2792 zł - 0,2792 zł | 3000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4937 zł - 1,4937 zł | 2000 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.791 in
20.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,4937 zł - 1,4937 zł | 7000 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,5642 zł - 0,6107 zł | 900 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10072868 | 0,7992 zł - 0,8612 zł | 7900 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 0,4609 zł - 0,4609 zł | 5900 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm