Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 7000 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8387 zł - 0,8387 zł | 60 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4524 zł - 0,4524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7497 zł - 0,7497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | 300 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6822 zł - 0,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9335 zł - 0,9335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4725 zł - 0,4725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6362 zł - 0,6362 zł | 500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6549 zł - 0,6549 zł | 41500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8617 zł - 0,8617 zł | 19193 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9867 zł - 0,9867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,205 zł - 1,205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8804 zł - 0,8804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,5285 zł - 0,5285 zł | 200 Na stanie |
0.291 in
7.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5285 zł - 0,5285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,856 zł - 0,856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3125 zł - 0,3125 zł | 1425 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,586 zł - 0,586 zł | 12021 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm