Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10334836
12SWS3160
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,7596 zł |
| 2500 - 9999 | 0,6837 zł |
| 10000 + | 0,6153 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 12.7 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.500 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 22.2 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.875 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.750 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 19.1 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 19.1 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.750 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 22.2 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.875 in |
| Średnica wewnętrzna | 0.635 in |
| Średnica wewnętrzna | 16.1 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.063 in |
| Wysokość kołnierza | 1.6 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |