Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Kształt | Kolor | Impedancja 25 MHz | Materiał ferrytowy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10560655 | 0,818 zł - 0,9089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
85 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
54 Ω
|
K5B
|
|
| 2,8972 zł - 3,2191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
180 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
122 Ω
|
K5B
|
||
| 6,7645 zł - 7,5161 zł | 704 Na stanie |
253 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
152 Ω
|
K5B
|
||
| 1,4654 zł - 1,6282 zł | 2800 Na stanie |
138 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
95 Ω
|
K5B
|
||
| 1,683 zł - 1,8699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
107 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
63 Ω
|
K5B
|
||
| 10432297 | 0,6151 zł - 0,6835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
38 Ω
|
K5B
|
|
| 2,0202 zł - 2,2446 zł | 3800 Na stanie |
116 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
77 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2923 zł - 0,3248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 10638873 | 0,6971 zł - 0,7746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
59 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
34 Ω
|
K5B
|
|
| 0,4182 zł - 0,4647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
17 Ω
|
K5B
|
||
| 3,3848 zł - 3,7609 zł | 2100 Na stanie |
82 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
50 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6044 zł - 0,6716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
20 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4754 zł - 0,5281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
22 Ω
|
K5B
|
||
| 10318782 | 7,2557 zł - 8,0619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
160 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
75 Ω
|
K5B
|
|
| 10,0067 zł - 11,1185 zł | 20480 Na stanie |
207 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
97 Ω
|
K5B
|
||
| 14,5266 zł - 16,1407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
105 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
50 Ω
|
K5B
|
||
| 1,5406 zł - 1,7117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
92 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 0,169 zł - 0,1877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
19 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2927 zł - 0,3252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6277 zł - 0,6974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40 Ω
|
Okrągłe
|
Czarny
|
21 Ω
|
K5B
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować