Menu Search

Tuleje ferrytowe

Na stanie

Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
220 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość Średnica całkowita Średnica wewnętrzna Kup
0,6778 zł - 0,7531 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
1,3145 zł - 1,4606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
1,0175 zł - 1,1306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
11.8 mm
7.3 mm
1,5183 zł - 1,6869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
1,2215 zł - 1,3572 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
2,0304 zł - 2,256 zł 300 Na stanie
6.35 mm
3,0845 zł - 3,4272 zł 660 Na stanie
7.0 mm
1,937 zł - 2,1522 zł 109 Na stanie
27.9 mm
14.9 mm
6.9 mm
2,2599 zł - 2,511 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
10319130 3,6692 zł - 4,0769 zł 792 Na stanie
7.0 mm
2,5744 zł - 2,8605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
3,5082 zł - 3,898 zł 352 Na stanie
9.5 mm
3,9907 zł - 4,4341 zł 88 Na stanie
10.0 mm
6,1188 zł - 6,7986 zł 37 Na stanie
5.8 mm
13,6015 zł - 15,1128 zł 3040 Na stanie
12.83 mm
0,1171 zł - 0,1302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
0,1173 zł - 0,1304 zł 4000 Na stanie
1.2 mm
0,2109 zł - 0,2343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
0,1406 zł - 0,1562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
0,1438 zł - 0,1598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
  • z 11
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Przedział cen netto
0,7531 zł - 0,6778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.0 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Przedział cen netto
1,4606 zł - 1,3145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Przedział cen netto
1,1306 zł - 1,0175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    7.3 mm
  • Średnica całkowita
    11.8 mm
  • Szerokość
    15.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Przedział cen netto
1,6869 zł - 1,5183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.0 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Przedział cen netto
1,3572 zł - 1,2215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    8.5 mm
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
  • Szerokość
    15.0 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Przedział cen netto
2,256 zł - 2,0304 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.35 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Przedział cen netto
3,4272 zł - 3,0845 zł

Zapasy magazynowe
660 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.0 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 6.9 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Przedział cen netto
2,1522 zł - 1,937 zł

Zapasy magazynowe
109 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Rdzeń ferrytowy tulei
  • Średnica wewnętrzna
    6.9 mm
  • Średnica całkowita
    14.9 mm
  • Szerokość
    27.9 mm
  • Materiał
    K5B
Ferryt cylindryczny 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Przedział cen netto
2,511 zł - 2,2599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.9 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Przedział cen netto
4,0769 zł - 3,6692 zł

Zapasy magazynowe
792 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.0 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Przedział cen netto
2,8605 zł - 2,5744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    9.0 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Przedział cen netto
3,898 zł - 3,5082 zł

Zapasy magazynowe
352 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    9.5 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Przedział cen netto
4,4341 zł - 3,9907 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Przedział cen netto
6,7986 zł - 6,1188 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.8 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Przedział cen netto
15,1128 zł - 13,6015 zł

Zapasy magazynowe
3040 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    12.83 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Przedział cen netto
0,1302 zł - 0,1171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    1.2 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Przedział cen netto
0,1304 zł - 0,1173 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    1.2 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Przedział cen netto
0,2343 zł - 0,2109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    1.3 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Przedział cen netto
0,1562 zł - 0,1406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    1.8 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Przedział cen netto
0,1598 zł - 0,1438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Materiał
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100