Menu Search

Tuleje ferrytowe

Na stanie

Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
219 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Wysokość zewnętrzna Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
0,6778 zł - 0,7531 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
1,3145 zł - 1,4606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
1,0175 zł - 1,1306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
109 Ω
61 Ω
3,0845 zł - 3,4272 zł 660 Na stanie
243 Ω
28.5 mm
143 Ω
1,937 zł - 2,1522 zł 109 Na stanie
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
2,2599 zł - 2,511 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
10319130 3,6692 zł - 4,0769 zł 792 Na stanie
247 Ω
28.0 mm
174 Ω
1,5183 zł - 1,6869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
1,2215 zł - 1,3572 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85 Ω
45 Ω
2,0304 zł - 2,256 zł 300 Na stanie
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
2,5744 zł - 2,8605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
195 Ω
28.5 mm
105 Ω
3,5082 zł - 3,898 zł 352 Na stanie
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
3,9907 zł - 4,4341 zł 88 Na stanie
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
6,1188 zł - 6,7986 zł 37 Na stanie
323 Ω
31.5 mm
243 Ω
13,6015 zł - 15,1128 zł 3040 Na stanie
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
0,1171 zł - 0,1302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44 Ω
3.0 mm
23 Ω
0,1173 zł - 0,1304 zł 4000 Na stanie
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
0,2109 zł - 0,2343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,1406 zł - 0,1562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,1438 zł - 0,1598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
  • z 11
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Przedział cen netto
0,7531 zł - 0,6778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    57 Ω
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Przedział cen netto
1,4606 zł - 1,3145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    106 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    154 Ω
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Przedział cen netto
1,1306 zł - 1,0175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    61 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    109 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Przedział cen netto
3,4272 zł - 3,0845 zł

Zapasy magazynowe
660 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    143 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    243 Ω
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Przedział cen netto
2,1522 zł - 1,937 zł

Zapasy magazynowe
109 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    151 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    237 Ω
  • Całkowita długość
    27.94 mm
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Przedział cen netto
2,511 zł - 2,2599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    84 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    132 Ω
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Przedział cen netto
4,0769 zł - 3,6692 zł

Zapasy magazynowe
792 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    174 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    247 Ω
  • Całkowita długość
    28.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Przedział cen netto
1,6869 zł - 1,5183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    46 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    76 Ω
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Przedział cen netto
1,3572 zł - 1,2215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    85 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Przedział cen netto
2,256 zł - 2,0304 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    92 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    146 Ω
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Przedział cen netto
2,8605 zł - 2,5744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    105 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    195 Ω
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Przedział cen netto
3,898 zł - 3,5082 zł

Zapasy magazynowe
352 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    115 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    170 Ω
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Przedział cen netto
4,4341 zł - 3,9907 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    128 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    210 Ω
  • Całkowita długość
    29.0 mm
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Przedział cen netto
6,7986 zł - 6,1188 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    243 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    323 Ω
  • Całkowita długość
    31.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Przedział cen netto
15,1128 zł - 13,6015 zł

Zapasy magazynowe
3040 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    127 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    195 Ω
  • Całkowita długość
    28.57 mm
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Przedział cen netto
0,1302 zł - 0,1171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    44 Ω
  • Całkowita długość
    3.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Przedział cen netto
0,1304 zł - 0,1173 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    73 Ω
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Przedział cen netto
0,2343 zł - 0,2109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    62 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    80 Ω
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Przedział cen netto
0,1562 zł - 0,1406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    54 Ω
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Przedział cen netto
0,1598 zł - 0,1438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    24 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    48 Ω
  • Całkowita długość
    4.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100