Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10314432 | 32,184 zł - 32,184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
|
|
|
|
| 0,8933 zł - 0,9926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
91 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 10314371 | 13,1594 zł - 14,6216 zł | 305 Na stanie |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
| 19,4688 zł - 21,632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
219 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
139 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 37,9276 zł - 42,1417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,816 zł - 12,0177 zł | 850 Na stanie |
156 Ω
|
0.976 in
24.8 mm
|
102 Ω
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 31,5467 zł - 35,0519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,2581 zł - 13,6201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
257 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
170 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,6268 zł - 1,8075 zł | 140 Na stanie |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 32,6052 zł - 36,228 zł | 430 Na stanie |
118 Ω
|
|
58 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3278 zł - 0,3642 zł | 6000 Na stanie |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6093 zł - 0,677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4923 zł - 0,547 zł | 270 Na stanie |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6072 zł - 0,6746 zł | 7000 Na stanie |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1286 zł - 0,1429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 6,6994 zł - 7,4438 zł | 8220 Na stanie |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 7,6453 zł - 8,4948 zł | 880 Na stanie |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 7,2846 zł - 8,094 zł | 650 Na stanie |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 10,1017 zł - 11,2241 zł | 960 Na stanie |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 16,3035 zł - 18,115 zł | 1160 Na stanie |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować