Menu Search

Tuleje ferrytowe

Na stanie

Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
219 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Wysokość zewnętrzna Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
3,2442 zł - 3,6046 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150 Ω
28.5 mm
90 Ω
4,3156 zł - 4,7951 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
3,9573 zł - 4,397 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
13,6015 zł - 15,1128 zł 3040 Na stanie
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
0,107 zł - 0,1189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,1928 zł - 0,2142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51 Ω
5.0 mm
28 Ω
0,1173 zł - 0,1304 zł 4000 Na stanie
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
0,1991 zł - 0,2213 zł 1500 Na stanie
80 Ω
6.35 mm
43 Ω
0,2109 zł - 0,2343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,1169 zł - 0,1299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,1171 zł - 0,1302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48 Ω
4.0 mm
29 Ω
0,1406 zł - 0,1562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,4873 zł - 0,5414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48 Ω
10.0 mm
27 Ω
0,4439 zł - 0,4933 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
108 Ω
68 Ω
0,6778 zł - 0,7531 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
1,3145 zł - 1,4606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
1,634 zł - 1,8155 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
107 Ω
15.0 mm
63 Ω
1,2452 zł - 1,3836 zł 600 Na stanie
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
1,5183 zł - 1,6869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
1,2453 zł - 1,3837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
108 Ω
20.0 mm
69 Ω
  • z 11
Ferryt cylindryczny 10.7 mm 90 Ω 150 Ω K5B

10319185

Przedział cen netto
3,6046 zł - 3,2442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    90 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    150 Ω
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Przedział cen netto
4,7951 zł - 4,3156 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    143 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    242 Ω
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Przedział cen netto
4,397 zł - 3,9573 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    124 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    209 Ω
  • Całkowita długość
    28.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Przedział cen netto
15,1128 zł - 13,6015 zł

Zapasy magazynowe
3040 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    127 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    195 Ω
  • Całkowita długość
    28.57 mm
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Przedział cen netto
0,1189 zł - 0,107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    52 Ω
  • Całkowita długość
    4.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 2.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10319383

Przedział cen netto
0,2142 zł - 0,1928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    51 Ω
  • Całkowita długość
    5.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Przedział cen netto
0,1304 zł - 0,1173 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    73 Ω
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 2.29 mm 43 Ω 80 Ω K5B

10319406

Przedział cen netto
0,2213 zł - 0,1991 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    43 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    80 Ω
  • Całkowita długość
    6.35 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Przedział cen netto
0,2343 zł - 0,2109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    62 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    80 Ω
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Przedział cen netto
0,1299 zł - 0,1169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    37 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    55 Ω
  • Całkowita długość
    5.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.3 mm 29 Ω 48 Ω K5B

10640937

Przedział cen netto
0,1302 zł - 0,1171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    29 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    48 Ω
  • Całkowita długość
    4.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Przedział cen netto
0,1562 zł - 0,1406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    54 Ω
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 4.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10640890

Przedział cen netto
0,5414 zł - 0,4873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    27 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    48 Ω
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 3.0 mm 7.9 mm 10.0 mm 68 Ω 108 Ω K5B

10641453

Przedział cen netto
0,4933 zł - 0,4439 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    68 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    108 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Przedział cen netto
0,7531 zł - 0,6778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    57 Ω
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Przedział cen netto
1,4606 zł - 1,3145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    106 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    154 Ω
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 8.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Przedział cen netto
1,8155 zł - 1,634 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    63 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    107 Ω
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Przedział cen netto
1,3836 zł - 1,2452 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    87 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    138 Ω
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Przedział cen netto
1,6869 zł - 1,5183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    46 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    76 Ω
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.3 mm 69 Ω 108 Ω K5B

10318997

Przedział cen netto
1,3837 zł - 1,2453 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    69 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    108 Ω
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100