Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6994 zł - 7,4438 zł | 8280 Na stanie |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 7,2846 zł - 8,094 zł | 800 Na stanie |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 10,1017 zł - 11,2241 zł | 1760 Na stanie |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 16,3035 zł - 18,115 zł | 1160 Na stanie |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,5935 zł - 0,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
107 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
66 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6802 zł - 0,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47 Ω
|
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5454 zł - 0,606 zł | 350 Na stanie |
81 Ω
|
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0145 zł - 1,1273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
153 Ω
|
0.768 in
19.5 mm
|
98 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5685 zł - 0,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
73 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6226 zł - 0,6918 zł | 160 Na stanie |
60 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,667 zł - 0,7411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8216 zł - 0,9129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
58 Ω
|
|
36 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7032 zł - 0,7813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5156 zł - 0,5729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6844 zł - 0,7604 zł | 6900 Na stanie |
114 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6308 zł - 0,7008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4873 zł - 0,5414 zł | 1000 Na stanie |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5116 zł - 0,5684 zł | 900 Na stanie |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6329 zł - 0,7032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77 Ω
|
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 0,375 zł - 0,4167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować