Menu Search

Tuleje ferrytowe

Na stanie

Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
219 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Wysokość zewnętrzna Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
7,2404 zł - 8,0449 zł 1012 Na stanie
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
1,8499 zł - 2,0554 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
2,9265 zł - 3,2517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
1,6268 zł - 1,8075 zł 140 Na stanie
68 Ω
28 Ω
32,6052 zł - 36,228 zł 430 Na stanie
118 Ω
58 Ω
0,3278 zł - 0,3642 zł 6000 Na stanie
42 Ω
21 Ω
0,6093 zł - 0,677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57 Ω
33 Ω
0,4923 zł - 0,547 zł 270 Na stanie
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,6072 zł - 0,6746 zł 7000 Na stanie
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
0,1641 zł - 0,1823 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39 Ω
19 Ω
0,2842 zł - 0,3158 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51 Ω
5.5 mm
31 Ω
0,6094 zł - 0,6771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40 Ω
6.2 mm
21 Ω
7,6453 zł - 8,4948 zł 880 Na stanie
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
7,2846 zł - 8,094 zł 800 Na stanie
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
10,1017 zł - 11,2241 zł 1760 Na stanie
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
16,3035 zł - 18,115 zł 1160 Na stanie
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
9,1013 zł - 10,1126 zł 6800 Na stanie
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
9,3591 zł - 10,399 zł 1736 Na stanie
275 Ω
180 Ω
20.5 mm
9,0413 zł - 10,0459 zł 5450 Na stanie
190 Ω
120 Ω
20.0 mm
0,75 zł - 0,8334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50 Ω
26 Ω
  • z 11
Ferryt z obudową 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

10318836

Przedział cen netto
8,0449 zł - 7,2404 zł

Zapasy magazynowe
1012 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    270 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    560 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    28.5 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt pierścieniowy 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Przedział cen netto
2,0554 zł - 1,8499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    47 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    77 Ω
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Przedział cen netto
3,2517 zł - 2,9265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    75 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    125 Ω
  • Całkowita długość
    17.02 mm
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Przedział cen netto
1,8075 zł - 1,6268 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    68 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Przedział cen netto
36,228 zł - 32,6052 zł

Zapasy magazynowe
430 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    58 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    118 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Przedział cen netto
0,3642 zł - 0,3278 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    21 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    42 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Przedział cen netto
0,677 zł - 0,6093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    57 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Przedział cen netto
0,547 zł - 0,4923 zł

Zapasy magazynowe
270 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    57 Ω
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Przedział cen netto
0,6746 zł - 0,6072 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    64 Ω
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638859

Przedział cen netto
0,1823 zł - 0,1641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    19 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    39 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 3.0 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Przedział cen netto
0,3158 zł - 0,2842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    51 Ω
  • Całkowita długość
    5.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 5.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10640708

Przedział cen netto
0,6771 zł - 0,6094 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    21 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    40 Ω
  • Całkowita długość
    6.2 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt z obudową 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Przedział cen netto
8,4948 zł - 7,6453 zł

Zapasy magazynowe
880 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    120 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    23.0 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt z obudową 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Przedział cen netto
8,094 zł - 7,2846 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    120 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    190 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt z obudową 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Przedział cen netto
11,2241 zł - 10,1017 zł

Zapasy magazynowe
1760 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    90 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    140 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt z obudową 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Przedział cen netto
18,115 zł - 16,3035 zł

Zapasy magazynowe
1160 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    140 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    225 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    31.0 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt z obudową 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Przedział cen netto
10,1126 zł - 9,1013 zł

Zapasy magazynowe
6800 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    150 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    260 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt z obudową 180 Ω 275 Ω

10318508

Przedział cen netto
10,399 zł - 9,3591 zł

Zapasy magazynowe
1736 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    180 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    275 Ω
  • Szerokość całkowita
    20.5 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    A5
Ferryt z obudową 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318805

Przedział cen netto
10,0459 zł - 9,0413 zł

Zapasy magazynowe
5450 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    120 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    190 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt pierścieniowy 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

10433546

Przedział cen netto
0,8334 zł - 0,75 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    26 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    50 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100