Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość | Średnica całkowita | Średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9832 zł - 1,0925 zł | 1400 Na stanie |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4619 zł - 1,6243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1281 zł - 2,3646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 1,0078 zł - 1,1198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,055 zł - 1,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,657 zł - 2,9522 zł | 80 Na stanie |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,9493 zł - 2,1659 zł | 16640 Na stanie |
|
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 3,733 zł - 4,1477 zł | 594 Na stanie |
|
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 1,9923 zł - 2,2137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,4598 zł - 3,8442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,8951 zł - 2,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7325 zł - 1,9251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,4957 zł - 1,6619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4858 zł - 0,5397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0561 zł - 1,1735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6272 zł - 0,697 zł | 1000 Na stanie |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7745 zł - 0,8605 zł | 5280 Na stanie |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10560655 | 0,7942 zł - 0,8824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 1,4227 zł - 1,5808 zł | 4400 Na stanie |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4,3156 zł - 4,7951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować