Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3705 zł - 2,3705 zł | 52 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7709 zł - 1,7709 zł | 15700 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,9006 zł - 12,9632 zł | 75 Na stanie |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,5778 zł - 5,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | 200 Na stanie |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9801 zł - 1,9801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,0061 zł - 5,0061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,6338 zł - 6,6338 zł | 30 Na stanie |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4064 zł - 4,4064 zł | 46 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6744 zł - 6,6744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,3825 zł - 5,3825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7889 zł - 2,7889 zł | 80 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,7359 zł - 10,7359 zł | 8325 Na stanie |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,1176 zł - 5,1176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1195 zł - 2,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7312 zł - 5,7312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,9682 zł - 5,9682 zł | 11 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,1501 zł - 8,1501 zł | 3 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,9682 zł - 5,9682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować