Wkładki mocujące z otworem na śrubę umożliwiają montowanie płyt lub płytek drukowanych. W miarę wkręcania wkrętu we wkładkę dolne nóżki wyginają się na zewnątrz, dzięki czemu nie trzeba stosować nakrętki. Te wkładki pasują do otworów kwadratowych, dlatego zapobiegają obracaniu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica korpusu | Maksymalna grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Rozmiar otworu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7376 zł - 0,7376 zł | 19000 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,306 zł - 1,306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,306 zł - 1,306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6305 zł - 0,7006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,65 zł - 0,7223 zł | 7000 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7376 zł - 0,7376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4939 zł - 0,5487 zł | 122700 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5363 zł - 0,5959 zł | 1000 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5037 zł - 0,5597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7376 zł - 0,7376 zł | 5000 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | 4100 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6221 zł - 0,6912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5436 zł - 0,6039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5037 zł - 0,5597 zł | 9000 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować