Menu Search

Tuleja dystansowa wkręcana

Na stanie

Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.

Grupa SR: SR2787

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
206 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Rozwartość klucza Zakres A grubości panelu Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Typ Kup
4,1275 zł - 4,1275 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,6813 zł - 3,6813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,3885 zł - 3,3885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,9691 zł - 0,9691 zł 300 Na stanie
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,8311 zł - 0,8311 zł 656 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,8311 zł - 0,8311 zł 5000 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
3,6813 zł - 3,6813 zł 50 Na stanie
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,036 zł - 1,036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
1,1113 zł - 1,1113 zł 500 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
1,036 zł - 1,036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
1,036 zł - 1,036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
1,036 zł - 1,036 zł 30 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
1,0179 zł - 1,0179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
1,1169 zł - 1,1169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
19.1 mm
0,9775 zł - 0,9775 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
12.7 mm
3,9184 zł - 3,9184 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,4641 zł - 1,4641 zł 11000 Na stanie
4.0 mm
28.6 mm
3,6813 zł - 3,6813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
3,9184 zł - 3,9184 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • z 11
Wspornik męsko-żeński M4 25.0 mm Czarny PA

10132739

Przedział cen netto
4,1275 zł - 4,1275 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – gwint męski
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
Wspornik męsko-żeński M3 15.0 mm Czarny PA

10132586

Przedział cen netto
3,6813 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – gwint męski
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
Wspornik męsko-żeński M3 6.0 mm Czarny PA

10132548

Przedział cen netto
3,3885 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – gwint męski
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
Wspornik wpinany M4 7.0 mm Czarny Nylon

10175194

Przedział cen netto
0,9691 zł - 0,9691 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany 6.4 mm Naturalny Nylon 6/6

10035658

Przedział cen netto
0,8311 zł - 0,8311 zł

Zapasy magazynowe
656 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany M3 60.0 mm Czarny Nylon

10175040

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany 12.7 mm Naturalny Nylon 6/6

10035696

Przedział cen netto
0,8311 zł - 0,8311 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany M3 10.0 mm Czarny Nylon

10370360

Przedział cen netto
3,6813 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany 31.7 mm Naturalny Nylon 6/6

10035627

Przedział cen netto
1,036 zł - 1,036 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 35.7 mm Naturalny Nylon 6/6

10035641

Przedział cen netto
1,1113 zł - 1,1113 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 19.1 mm Naturalny Nylon 6/6

10035542

Przedział cen netto
1,036 zł - 1,036 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 28.6 mm Naturalny Nylon 6/6

10035603

Przedział cen netto
1,036 zł - 1,036 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 25.4 mm Naturalny Nylon 6/6

10035580

Przedział cen netto
1,036 zł - 1,036 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 9.5 mm Naturalny Nylon 6/6

10035689

Przedział cen netto
1,0179 zł - 1,0179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Naturalny
Wspornik wpinany 19.1 mm UL94 V-2

10067666

Przedział cen netto
1,1169 zł - 1,1169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik wpinany 12.7 mm Naturalny Nylon 6/6

10067642

Przedział cen netto
0,9775 zł - 0,9775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik wpinany M3 12.0 mm Czarny Nylon

10370377

Przedział cen netto
3,9184 zł - 3,9184 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany 28.6 mm Naturalny Nylon 6/6

10067697

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik wpinany M3 8.0 mm Czarny Nylon

10370346

Przedział cen netto
3,6813 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany M3 15.0 mm Czarny Nylon

10370391

Przedział cen netto
3,9184 zł - 3,9184 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask